Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

Halterungen für Vision-Sensoren und Beleuchtungen

Befestigungstechnik

Verfügbar in:

25 Ausführungen

Für Balluff Vision-Sensoren und Beleuchtungen erhalten Sie hochwertige Halterungen und Haltesysteme. Diese sind exakt für unsere Machine-Vision-Devices konzipiert und getestet, sodass Sie diese optimal in Ihrer Applikation positionieren.

Die Sensorhalter sind mit dem Montagesystem BMS kombinierbar. Sie zeichnen sich durch Präzision und Langlebigkeit aus.

Die Besonderheiten

  • für Balluff Vision-Sensoren, Industriekameras und Beleuchtungen konzipiert und getestet
  • mit dem flexiblen Montagesystem BMS kombinierbar
  • präzise, stabil und langlebig
  • optimal in Machine-Vision-Applikationen positionierbar

Verfügbarkeit

25 Ausführungen

Bestellcode
Preis Verwendung Abmessung Material
Aktionen
31.69 EUR
für Maschinen-Beleuchtung Ø45 mm 16 mm x 62.5 mm x 80 cm Stahl verzinkt
EPDM
18.93 EUR
für Vision-Sensoren BVS …-E 74 x 47 x 51 mm Edelstahl
14.92 EUR
für Linienlichter BAE 61 x 40 x 43 mm Aluminium eloxiert, natur
29.2 EUR
für Schutzgehäuse BVS 172 x 34 x 65 mm Edelstahl (1.4301)
27.8 EUR
für Vision-Sensoren BVS …-E, für SmartCamera BVS SC, für Anschlussplatte VESA 75/100, für 3D-Haltesystem, für Halterung Schnellwechselplatte 55 x 7.5 x 60 mm Aluminium eloxiert, natur
38.72 EUR
für Vision-Sensoren BVS 15.1 x 60 x 60 mm Aluminium eloxiert, natur
34.18 EUR
für Vision-Sensoren BVS …-E, für SmartCamera BVS SC 3 x 60 x 80 mm Aluminium eloxiert, natur
19.03 EUR
für Maschinen-Beleuchtung Ø20 mm, für Linien-Laser Ø20 mm 15 x 30 x 40 mm Aluminium eloxiert, natur
19.03 EUR
für Aufnahme von Stangen Ø30 mm, für Montagesysteme BMS 60 x 50 x 60 mm Aluminium Druckguss
20.88 EUR
für Aufnahme von Stangen Ø30 mm, für Montagesysteme BMS 40 x 98 mm Aluminium Druckguss
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten