Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

Absolute

33 Ausführungen

Bestellcode
Schnittstelle Flanschtyp Flanschmaterial Flanschdurchmesser Wellendurchmesser Zulassung/Konformität
Aktionen
Profinet Synchroflansch Aluminium 58 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
EtherCAT Synchroflansch Aluminium 58 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
Profinet Klemmflansch Aluminium 58 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
EtherCAT Klemmflansch Aluminium 58 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
Profinet Endhohlwelle Aluminium 58 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
EtherCAT Endhohlwelle Aluminium 58 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
CAN Synchroflansch Aluminium 36 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
SSI Synchroflansch Aluminium 36 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
RS485 Synchroflansch Aluminium 36 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
CAN Endhohlwelle Aluminium 36 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten