Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BFD

Verfügbarkeit

4 Ausführungen

Bestellcode
Preis Bestellcode Messbereich Schnittstelle Anschlussart Anschluss Druckfestigkeit max.
Aktionen
409.5 EUR
BFD0001 0...80 mm Analog, Spannung/Analog, Strom umschaltbar, IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/Gegentakt, Pin 4: Gegentakt Kabel mit Steckverbinder Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig, 0.3 m, TPU 350 bar
409.5 EUR
BFD0002 0...80 mm Analog, Spannung/Analog, Strom umschaltbar, IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/Gegentakt, Pin 4: Gegentakt Kabel mit Steckverbinder Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 0.3 m, TPU 350 bar
409.5 EUR
BFD0003 0...80 mm Analog, Spannung/Analog, Strom umschaltbar, IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/Gegentakt, Pin 4: Gegentakt Kabel Kabel, 2.0 m, TPU 350 bar
414.5 EUR
BFD0007 0...80 mm Analog, Spannung/Analog, Strom umschaltbar, IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/Gegentakt, Pin 4: Gegentakt Kabel mit Steckverbinder Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 1.0 m, TPU 350 bar
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten