Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

Absolute

4 Ausführungen

Bestellcode
Messbereich Schnittstelle Auflösung absolut Leseabstand Betriebsspannung Ub Gehäusematerial Anschlussart Schutzart Zulassung/Konformität Bestellcode
Aktionen
0...256 mm BiSS-C, SSI, SPI 0.313 µm, 0.625 µm, 1.25 µm, 2 µm, 2.5 µm, 10 µm, 20 µm, 40 µm, 80 µm, 125 µm, 500 µm, 1000 µm, 2000 µm, 6000 µm, 12000 µm, 32000 µm, 64000 µm 0.01...0.8 mm, 0.01...1.0 mm 4.75...5.25 VDC Steckverbinder UKCA, CE, WEEE, cULus
0...8 m SSI, BiSS-C, IO-Link 1 µm, 2 µm, 5 µm, 10 µm, 100 µm, 200 µm, 500 µm, 1000 µm, 2000 µm, 0.9765625 µm, 0.25 µm, 0.5 µm, 20 µm, 25 µm, 50 µm, 250 µm, 2500 µm, 0.48828125 µm, 0.244140625 µm 0.01...1.3 mm 4.5...5.5 VDC Metall Kabel, Steckverbinder IP67 UKCA, cURus, CE, WEEE
0...48 m BiSS-C, SSI, Mitsubishi Serial Interface, Absolut Quadratur 1 µm, 2 µm, 5 µm, 10 µm, 100 µm, 200 µm, 500 µm, 1000 µm, 2000 µm, 0.9765625 µm 0.01...0.8 mm 4.75...5.25 VDC, 10...30 VDC Metall Kabel, Steckverbinder IP67 UKCA, cURus, CE, WEEE
0...48 m BiSS-C, SSI, Mitsubishi Serial Interface 1 µm, 2 µm, 5 µm, 10 µm, 100 µm, 200 µm, 500 µm, 1000 µm, 2000 µm, 0.9765625 µm 0.01...0.8 mm 4.75...5.25 VDC, 10...30 VDC Metall Kabel, Steckverbinder IP67 UKCA, cURus, CE, WEEE, Safety
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten