Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

Incremental

3 Ausführungen

Bestellcode
Referenzsignal Schnittstelle Auflösung absolut Leseabstand Betriebsspannung Ub Gehäusematerial Anschlussart Schutzart Zulassung/Konformität Bestellcode
Aktionen
ein Referenzpunkt, polperiodisch, ohne Referenzsignal Digital A/B (RS422), Analog Sin/Cos (1 Vpp ± 0,35 V) 1 µm, 2 µm, 5 µm, 10 µm 0.01...0.35 mm 4.75...5.25 VDC Metall Kabel IP67 UKCA, cURus, CE, WEEE
ein Referenzpunkt, polperiodisch, ohne Referenzsignal Digital A/B (RS422), Analog Sin/Cos (1 Vpp ± 0,35 V) 1 µm, 2 µm, 5 µm, 10 µm, 100 µm, 200 µm, 500 µm, 1000 µm, 2000 µm, 0.9765625 µm, 0.25 µm, 0.5 µm, 20 µm, 25 µm, 50 µm, 250 µm, 2500 µm, 0.48828125 µm, 0.244140625 µm 0.01...1.8 mm 4.75...5.25 VDC Metall Kabel, Kabel mit Steckverbinder IP67 UKCA, cURus, CE, WEEE
Digital A/B (HTL) 100 µm, 200 µm, 500 µm, 1000 µm, 2000 µm 0.01...2.0 mm 10...30 VDC Kunststoff Kabel IP67 UKCA, cURus, CE, WEEE
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten