Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

Attached

19 Ausführungen

Bestellcode
Schnittstelle 01 Messlänge Mechanische Ausführung Reproduzierbarkeit absolut 01
Aktionen
IO-Link 25...4000 mm Rundes Profil, Ø30 mm
Analog, Strom 25...4000 mm Rundes Profil, Ø30 mm
IO-Link 25...4000 mm Flaches Profil - 21 x 35 mm
Analog, Strom 25...4000 mm Flaches Profil - 21 x 35 mm
Analog, Strom 25...4000 mm Rundes Profil, Ø30 mm
EtherCAT 25...4000 mm Rundes Profil, Ø30 mm
EtherCAT 25...5000 mm Quadratisches Profil - 37 x 35 mm
EtherNet/IP 50...7620 mm Quadratisches Profil - 37 x 35 mm
Digital Impuls 50...7620 mm Quadratisches Profil - 37 x 35 mm
Analog, Spannung 50...7620 mm Quadratisches Profil - 37 x 35 mm
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten