Operated from above
Verfügbarkeit
102 Ausführungen
|
Bestellcode
|
Preis | Anschluss | Schnittstelle | Reichweite min. | Reichweite max. | Gehäusematerial primär | Schutzart | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
202.46 EUR
Für individuelle Preise melden Sie sich bitte an.
|
Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig | PNP | 20 mm | 250 mm | ABS | IP67 | ||
|
394.1 EUR
Für individuelle Preise melden Sie sich bitte an.
|
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 5-polig | Analog, Spannung/Analog, Strom | 350 mm | 5000 mm | Messing | IP67 | ||
|
203.65 EUR
Für individuelle Preise melden Sie sich bitte an.
|
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 5-polig | PNP | 200 mm | 2000 mm | Messing | IP67 | ||
|
202.46 EUR
Für individuelle Preise melden Sie sich bitte an.
|
Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig | PNP | 50 mm | 350 mm | ABS | IP67 | ||
|
203.65 EUR
Für individuelle Preise melden Sie sich bitte an.
|
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 5-polig | PNP | 30 mm | 350 mm | Messing | IP67 | ||
|
504.31 EUR
Für individuelle Preise melden Sie sich bitte an.
|
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 5-polig | Analog, Spannung/Analog, Strom, PNP | 200 mm | 5000 mm | Edelstahl (1.4571) | IP67 | ||
|
249.18 EUR
Für individuelle Preise melden Sie sich bitte an.
|
Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig | Analog, Spannung | 20 mm | 250 mm | ABS | IP67 | ||
|
203.65 EUR
Für individuelle Preise melden Sie sich bitte an.
|
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 5-polig | PNP | 65 mm | 600 mm | Messing | IP67 | ||
|
198.89 EUR
Für individuelle Preise melden Sie sich bitte an.
|
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 5-polig | IO-Link, PNP/NPN | 350 mm | 5000 mm | PBT | IP67 | ||
|
190.13 EUR
Für individuelle Preise melden Sie sich bitte an.
|
Steckverbinder, M12x1-Stecker | IO-Link, PNP/NPN | 25 mm | 250 mm | Messing | IP67 |
Spalten bearbeiten
Bitte wählen Sie, welche Spalten angezeigt werden sollen.