Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

From bottom

Verfügbarkeit

6 Ausführungen

Bestellcode
Preis Messbereich min., Druck Messbereich max., Druck Schnittstelle Prozessanschluss Anschluss 01, Bauform Medientemperatur Umgebungstemperatur Gehäusematerial Zulassung/Konformität
Aktionen
603.81 EUR
0 bar 1 bar Analog, Spannung/Analog, Strom umschaltbar, IO-Link, PNP/NPN 1 1/2" Tri clamp M12x1 Edelstahl CE, UKCA, cULus, WEEE
603.81 EUR
0 bar 2 bar Analog, Spannung/Analog, Strom umschaltbar, IO-Link, PNP/NPN 1 1/2" Tri clamp M12x1 Edelstahl CE, UKCA, cULus, WEEE
716.39 EUR
0 bar 0.25 bar Analog, Spannung/Analog, Strom umschaltbar, IO-Link, PNP/NPN 1 1/2" Tri clamp M12x1 Edelstahl CE, UKCA, cULus, WEEE
716.39 EUR
0 bar 0.75 bar Analog, Spannung/Analog, Strom umschaltbar, IO-Link, PNP/NPN 1 1/2" Tri clamp M12x1 Edelstahl CE, UKCA, cULus, WEEE
730.77 EUR
0 bar 0.1 bar Analog, Spannung/Analog, Strom umschaltbar, IO-Link, PNP/NPN 1 1/2" Tri clamp M12x1 Edelstahl CE, UKCA, cULus, Ecolab, WEEE
620.56 EUR
0 bar 2 bar Analog, Spannung/Analog, Strom umschaltbar, IO-Link, PNP/NPN 1 1/2" Tri clamp M12x1 Edelstahl CE, UKCA, cULus, Ecolab, WEEE
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten