Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BAW

Verfügbarkeit

64 Ausführungen

Bestellcode
Preis Anschlussart Reichweite/Messbereich Einbau Schnittstelle Bauform Länge Kabellänge L
Aktionen
186.78 EUR
Steckverbinder 2 mm bündig Analog, Spannung quaderförmig 8 mm
218.03 EUR
Kabel 2 mm bündig Analog, Spannung, Analog, Temperatur D6.5 30.5 mm 3 m
153.36 EUR
Steckverbinder 7 mm nicht bündig Analog, Spannung M12x1 50 mm
192.94 EUR
Kabel mit Steckverbinder 3.5 mm bündig Analog, Strom M12x1 63 mm 0.2 m
153.36 EUR
Steckverbinder 3.5 mm bündig Analog, Spannung M12x1 45 mm
192.94 EUR
Kabel mit Steckverbinder 1.5 mm bündig Analog, Spannung M8x1 51.5 mm 0.5 m
192.94 EUR
Kabel 1.5 mm bündig Analog, Spannung M8x1 51.5 mm 3 m
192.94 EUR
Kabel 1.5 mm bündig Analog, Spannung M8x1 51.5 mm 5 m
192.94 EUR
Kabel 2.5 mm nicht bündig Analog, Spannung M8x1 51.5 mm 3 m
173.69 EUR
Kabel 5 mm quasi bündig Analog, Spannung, Analog, Temperatur M12x1 30 mm 1 m
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten