Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BOS 6K Familie

Verfügbar in:

61 Ausführungen

Kubische Midi-Sensoren mit allen relevanten Erfassungsprinzipien und Lichtarten inklusive Laser, Blaulicht und Time-of-Flight-Technologie.

  • identische Gehäuseform für alle Funktionsprinzipien: klein und platzsparend für den Einsatz in engen Einbauräumen

  • IO-Link für alle: einfache Integration und einheitliches Bedienkonzept

  • echte PNP- und NPN-Schaltfunktion kombiniert in einem Gerät: geringere Lagerhaltung und weniger Variantenvielfalt

  • Varianten mit Blaulicht zur Detektion von schwierigen Objekten

  • TOF-Varianten zur exzellenten Objekterkennung auf große Distanzen

  • leistungsstarke Kontrastsensoren in Miniaturbauweise

  • bewährte Rotlicht- und Lasersensoren für Standardanwendungen

Verfügbarkeit

61 Ausführungen

Bestellcode
Preis Funktionsprinzip optisch Abmessung Schnittstelle Reichweite Lichtart Anschluss Lichtart
Aktionen
245.14 EUR
Lichttaster 12 x 34 x 21.6 mm IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: Schließer/Öffner (NO/NC)
0...1500 mm Einstellbereich 100…1500 mm Laser Rotlicht Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig Laser Rotlicht
195.7 EUR
Reflexionslichtschranke 12 x 34 x 21.6 mm IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: Schließer/Öffner (NO/NC)
0...4 m Laser Rotlicht Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig Laser Rotlicht
195.7 EUR
Reflexionslichtschranke 12 x 34 x 21.6 mm PNP/NPN: Schließer/Öffner (NO/NC) 0...4 m Laser Rotlicht Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig Laser Rotlicht
149.35 EUR
Lichttaster 12 x 34 x 21.6 mm IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: Schließer/Öffner (NO/NC)
1...200 mm LED Rotlicht Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig LED Rotlicht
277.07 EUR
Lichttaster 12 x 34 x 21.6 mm IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: Schließer/Öffner (NO/NC)
9...15 mm LED RGB Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig LED RGB
232.78 EUR
Lichttaster 12 x 34 x 21.6 mm IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: Schließer/Öffner (NO/NC)
9.5...14.5 mm LED Weißlicht Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig LED Weißlicht
149.35 EUR
Reflexionslichtschranke 12 x 34 x 21.6 mm IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: Schließer/Öffner (NO/NC)
0...2 m LED Rotlicht Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig LED Rotlicht
204.97 EUR
Lichttaster 12 x 34 x 21.6 mm IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: Schließer/Öffner (NO/NC)
4...150 mm Laser Rotlicht Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig Laser Rotlicht
175.1 EUR
Lichttaster 12 x 34 x 21.6 mm IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: Schließer/Öffner (NO/NC)
1...200 mm LED Blaulicht Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig LED Blaulicht
123.6 EUR
Reflexionslichtschranke 12 x 34 x 21.6 mm PNP/NPN: Schließer/Öffner (NO/NC) 0.1...6 m LED Rotlicht Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig LED Rotlicht
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten