Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BOS R090K Familie

Verfügbar in:

43 Ausführungen

Robuste kubische Rotlicht-Sensoren mit variabler Reichweite dank Breitstrahler, Small Beam und Long Range mit Schutzart IP67.

  • etablierte Standardbauform im robusten Sensordesign

  • variable Reichweite und hoher Erfassungsbereich dank „Breitstrahler“ (optimiert für uneinheitliche Objekte), „Small Beam“ (verbesserte Kleinteilerkennung) und „Long-Range“ (Reichweite bis 1 Meter)

  • schnelle und einfache Empfindlichkeitseinstellung dank Potenziometer

  • flexible Bedienung durch unkomplizierte Öffner-Schließer-Umschaltung

  • vielfältige Einsatzbereiche dank Integration aller wesentlichen Sensorprinzipien

  • Schutzart IP67

Verfügbarkeit

43 Ausführungen

Bestellcode
Preis Funktionsprinzip optisch Abmessung Schnittstelle Reichweite Lichtart Anschluss Lichtart
Aktionen
90.41 EUR
Reflexionslichtschranke 10.7 x 43.5 x 19.5 mm PNP: Schließer/Öffner (NO/NC) 0...5 m LED Rotlicht Steckverbinder, M8x1, 4-polig LED Rotlicht
104.26 EUR
Lichttaster 10.7 x 43.5 x 19.5 mm PNP: Schließer/Öffner (NO/NC) 20...350 mm LED Rotlicht Steckverbinder, M8x1, 4-polig LED Rotlicht
78.52 EUR
Lichttaster 10.7 x 43.5 x 19.5 mm PNP: Schließer/Öffner (NO/NC) 50...150 mm LED Rotlicht Steckverbinder, M8x1, 4-polig LED Rotlicht
104.26 EUR
Lichttaster 10.7 x 43.5 x 19.5 mm PNP: Schließer/Öffner (NO/NC) 20...350 mm LED Rotlicht Steckverbinder, M8x1, 3-polig LED Rotlicht
90.41 EUR
Reflexionslichtschranke 10.7 x 43.5 x 19.5 mm PNP: Schließer/Öffner (NO/NC) 0...5 m LED Rotlicht Steckverbinder, M8x1, 3-polig LED Rotlicht
115.62 EUR
Einweglichtschranke 10.7 x 43.5 x 19.5 mm PNP: Schließer/Öffner (NO/NC) 0...20 m LED Rotlicht Steckverbinder, M8x1, 3-polig LED Rotlicht
115.62 EUR
Einweglichtschranke 10.7 x 43.5 x 19.5 mm PNP: Schließer/Öffner (NO/NC) 0...20 m LED Rotlicht Steckverbinder, M8x1, 4-polig LED Rotlicht
78.52 EUR
Lichttaster 10.7 x 43.5 x 19.5 mm PNP: Schließer/Öffner (NO/NC) 0...1000 mm LED Infrarot Steckverbinder, M8x1, 4-polig LED Infrarot
90.41 EUR
Reflexionslichtschranke 10.7 x 32.7 x 19.5 mm PNP: Schließer/Öffner (NO/NC) 0...5 m LED Rotlicht Kabel, 2.00 m, PVC LED Rotlicht
88.82 EUR
Lichttaster 10.7 x 32.7 x 19.5 mm PNP Schließer/Öffner (NO/NC) 0...1000 mm LED Infrarot Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 0.30 m, PVC LED Infrarot
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten