Industrielle photoelektrische Sensoren BOS Entry
Verfügbar in:
42 Ausführungen
Unsere photoelektrischen Sensoren der BOS Entry Line überzeugen durch präzise Leistung, ein kompaktes Design und eine einfache Integration in Ihre Systeme. Mit einer breiten Auswahl an Varianten bieten alle optischen Sensoren dieser Modellreihe zuverlässige Qualität und starke Performance – und das zu einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis.
- Alle relevanten Funktionsprinzipien und vielfältige Anschlussoptionen ermöglichen eine passgenaue Integration in Ihre spezifische Anwendung
- Rundum sichtbare 360°-Indikator-LEDs für einfache Installation und Statusanzeige
- Keine herstellerspezifische Teach-Routine. Unterstützung aller gängigen Schaltlogiken: NPN- und PNP-Schaltung, Licht- und Dunkelschaltung
- Umweltfreundliche Mehrfachverpackungen sorgen für eine effiziente Lagerung und Entnahme
Verfügbarkeit
42 Ausführungen
|
Bestellcode
|
Preis | Funktionsprinzip optisch | Abmessung | Schnittstelle | Reichweite | Lichtart | Anschluss | Lichtart | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
50 EUR
Für individuelle Preise melden Sie sich bitte an.
|
Lichttaster | 12 x 42.5 x 22.7 mm | PNP: Schließer/Öffner (NO/NC) | 0 m...1000 mm | LED Infrarot | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig | LED Infrarot | ||
|
50 EUR
Für individuelle Preise melden Sie sich bitte an.
|
Reflexionslichtschranke | 12 x 42.5 x 22.7 mm | PNP: Schließer/Öffner (NO/NC) | 0...5 m | LED Rotlicht | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig | LED Rotlicht | ||
|
50 EUR
Für individuelle Preise melden Sie sich bitte an.
|
Lichttaster | 12 x 42.5 x 22.7 mm | PNP: Schließer/Öffner (NO/NC) | 0 m...800 mm | LED Rotlicht | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig | LED Rotlicht | ||
|
50 EUR
Für individuelle Preise melden Sie sich bitte an.
|
Reflexionslichtschranke | 12 x 42.5 x 22.7 mm | PNP: Schließer/Öffner (NO/NC) | 0...5 m | LED Rotlicht | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig | LED Rotlicht | ||
|
55 EUR
Für individuelle Preise melden Sie sich bitte an.
|
Lichttaster | 12 x 42.5 x 22.7 mm | PNP: Schließer/Öffner (NO/NC) | 0...350 mm | LED Rotlicht | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig | LED Rotlicht | ||
|
55 EUR
Für individuelle Preise melden Sie sich bitte an.
|
Lichttaster | 12 x 42.5 x 22.7 mm | PNP: Schließer/Öffner (NO/NC) | 0...350 mm | LED Rotlicht | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig | LED Rotlicht | ||
|
50 EUR
Für individuelle Preise melden Sie sich bitte an.
|
Lichttaster | 12 x 33.5 x 22.7 mm | PNP: Schließer/Öffner (NO/NC) | 0 m...800 mm | LED Rotlicht | Kabel, 2.00 m, TPU | LED Rotlicht | ||
|
55 EUR
Für individuelle Preise melden Sie sich bitte an.
|
Lichttaster | 12 x 33.5 x 22.7 mm | PNP: Schließer/Öffner (NO/NC) | 0...350 mm | LED Rotlicht | Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig, 0.30 m, TPU | LED Rotlicht | ||
|
50 EUR
Für individuelle Preise melden Sie sich bitte an.
|
Lichttaster | 12 x 42.5 x 22.7 mm | PNP: Schließer/Öffner (NO/NC) | 0 m...800 mm | LED Rotlicht | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig | LED Rotlicht | ||
|
50 EUR
Für individuelle Preise melden Sie sich bitte an.
|
Reflexionslichtschranke | 12 x 33.5 x 22.7 mm | PNP: Schließer/Öffner (NO/NC) | 0...5 m | LED Rotlicht | Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig, 1.50 m, TPU | LED Rotlicht |
Spalten bearbeiten
Bitte wählen Sie, welche Spalten angezeigt werden sollen.