Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BOS R020K Familie

Verfügbar in:

16 Ausführungen

Kubische Miniatursensoren für Anwendungen mit äußerst begrenztem Bauraum

  • höchste Präzision in der Objekterkennung

  • gut sichtbarer, klar abgegrenzter Lichtstrahl

  • Hintergrundausblendung bis 150 mm einstellbar

  • komplette Familie mit allen Funktionsprinzipien

Verfügbarkeit

16 Ausführungen

Bestellcode
Preis Funktionsprinzip optisch Abmessung Schnittstelle Reichweite Lichtart Anschluss Lichtart
Aktionen
108.15 EUR
Lichttaster 7.7 x 26.8 x 13.5 mm PNP: Schließer (NO) 1...60 mm LED Rotlicht Kabel, 2.00 m, PVC LED Rotlicht
106.09 EUR
Lichttaster 7.7 x 26.8 x 13.5 mm PNP: Schließer (NO) 1...30 mm LED Rotlicht Kabel, 2.00 m, PVC LED Rotlicht
130.81 EUR
Einweglichtschranke 7.7 x 26.8 x 13.5 mm PNP: Schließer (NO) 0...2 m LED Rotlicht Kabel, 2.00 m, PVC LED Rotlicht
106.09 EUR
Lichttaster 7.7 x 26.8 x 13.5 mm NPN: Schließer (NO) 1...30 mm LED Rotlicht Kabel, 2.00 m, PVC LED Rotlicht
106.09 EUR
Lichttaster 7.7 x 26.8 x 13.5 mm PNP: Öffner (NC) 1...30 mm LED Rotlicht Kabel, 2.00 m, PVC LED Rotlicht
94.76 EUR
Reflexionslichtschranke 7.7 x 26.8 x 13.5 mm NPN: Schließer (NO) 0...3 m LED Rotlicht Kabel, 2.00 m, PVC LED Rotlicht
94.76 EUR
Reflexionslichtschranke 7.7 x 26.8 x 13.5 mm PNP: Schließer (NO) 0...3 m LED Rotlicht Kabel, 2.00 m, PVC LED Rotlicht
96.82 EUR
Reflexionslichtschranke 7.7 x 26.8 x 13.5 mm PNP: Öffner (NC) 0...3 m LED Rotlicht Kabel, 2.00 m, PVC LED Rotlicht
130.81 EUR
Einweglichtschranke 7.7 x 26.8 x 13.5 mm NPN: Schließer (NO) 0...2 m LED Rotlicht Kabel, 2.00 m, PVC LED Rotlicht
130.81 EUR
Einweglichtschranke 7.7 x 26.8 x 13.5 mm PNP: Öffner (NC) 0...2 m LED Rotlicht Kabel, 2.00 m, PVC LED Rotlicht
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten