BOS R254K Familie
Verfügbar in:
11 Ausführungen
Smarte optoelektronische Sensoren mit Condition Monitoring und IO-Link
Condition Monitoring
IO-Link Schnittstelle
Zusatzfunktionen: verschiedene Betriebsmodi auch für anspruchsvolle Objekterkennung
beständig gegenüber rauen Umweltbedingungen (Ecolab, IP69K)
Sensor überwacht sich selbst und seine Umgebung: Temperatur, Feuchtigkeit, Vibration, Neigung, Verschmutzung, Funktionsreserve
Verfügbarkeit
11 Ausführungen
|
Bestellcode
|
Preis | Funktionsprinzip optisch | Abmessung | Schnittstelle | Reichweite | Lichtart | Anschluss | Lichtart | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
197.39 EUR
Für individuelle Preise melden Sie sich bitte an.
|
Lichttaster | 20.4 x 60.3 x 49.5 mm |
IO-Link: 1.1 Analog, Strom: 4…20 mA Pin 4: Gegentakt: Schließer/Öffner (NO/NC) Pin 2: PNP/NPN/Gegentakt: Schließer/Öffner (NO/NC) |
30...250 mm | Laser Rotlicht | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Laser Rotlicht | ||
|
135.8 EUR
Für individuelle Preise melden Sie sich bitte an.
|
Reflexionslichtschranke | 20.4 x 60.3 x 49.5 mm |
IO-Link: 1.1 Analog, Strom: 4…20 mA Pin 4: Gegentakt: Schließer/Öffner (NO/NC) Pin 2: PNP/NPN/Gegentakt: Schließer/Öffner (NO/NC) |
8 m | LED Rotlicht | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | LED Rotlicht | ||
|
104.82 EUR
Für individuelle Preise melden Sie sich bitte an.
|
Einweglichtschranke (Empfänger) | 20.4 x 60.3 x 49.5 mm |
IO-Link: 1.1 Analog, Strom: 4…20 mA Pin 4: Gegentakt: Schließer/Öffner (NO/NC) Pin 2: PNP/NPN/Gegentakt: Schließer/Öffner (NO/NC) |
0...20 m | Rotlicht | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Rotlicht | ||
|
104.82 EUR
Für individuelle Preise melden Sie sich bitte an.
|
Einweglichtschranke (Sender) | 20.4 x 60.3 x 49.5 mm |
IO-Link: 1.1 Analog, Strom: 4…20 mA Pin 4: Gegentakt: Schließer/Öffner (NO/NC) Pin 2: PNP/NPN/Gegentakt: Schließer/Öffner (NO/NC) |
0 mm...20 m | LED Rotlicht | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | LED Rotlicht | ||
|
197.39 EUR
Für individuelle Preise melden Sie sich bitte an.
|
Lichttaster | 20.4 x 62.7 x 49.5 mm |
IO-Link 1.1 Pin 4: Gegentakt Schließer/Öffner (NO/NC) Pin 2: PNP/NPN/Gegentakt Schließer/Öffner (NO/NC) |
30...500 mm | Laser Rotlicht | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Laser Rotlicht | ||
|
160.41 EUR
Für individuelle Preise melden Sie sich bitte an.
|
Lichttaster | 20.4 x 62.7 x 49.5 mm |
IO-Link 1.1 Pin 4: Gegentakt Schließer/Öffner (NO/NC) Pin 2: PNP/NPN/Gegentakt Schließer/Öffner (NO/NC) |
10...250 mm | LED Rotlicht | M12x1-Stecker, 4-polig | LED Rotlicht | ||
|
185.14 EUR
Für individuelle Preise melden Sie sich bitte an.
|
Lichttaster | 20.4 x 62.7 x 49.5 mm |
IO-Link 1.1 Pin 4: Gegentakt Schließer/Öffner (NO/NC) Pin 2: PNP/NPN/Gegentakt Schließer/Öffner (NO/NC) |
30...500 mm | LED Rotlicht | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | LED Rotlicht | ||
|
123.42 EUR
Für individuelle Preise melden Sie sich bitte an.
|
Einweglichtschranke (Empfänger) | 20.4 x 62.7 x 49.5 mm |
IO-Link: 1.1 Pin 4: Gegentakt: Schließer/Öffner (NO/NC) Pin 2: PNP/NPN/Gegentakt: Schließer/Öffner (NO/NC) |
0...70 m | Laser Rotlicht | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Laser Rotlicht | ||
|
123.42 EUR
Für individuelle Preise melden Sie sich bitte an.
|
Einweglichtschranke (Sender) | 20.4 x 62.7 x 49.5 mm |
IO-Link: 1.1 Pin 4: Gegentakt: Schließer/Öffner (NO/NC) Pin 2: PNP/NPN/Gegentakt: Schließer/Öffner (NO/NC) |
0...70 m | Laser Rotlicht | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Laser Rotlicht | ||
|
197.39 EUR
Für individuelle Preise melden Sie sich bitte an.
|
Reflexionslichtschranke | 20.4 x 62.7 x 49.5 mm |
IO-Link 1.1 Pin 4: Gegentakt Schließer/Öffner (NO/NC) Pin 2: PNP/NPN/Gegentakt Schließer/Öffner (NO/NC) |
0...8 m | Laser Rotlicht | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Laser Rotlicht |
Spalten bearbeiten
Bitte wählen Sie, welche Spalten angezeigt werden sollen.