Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

Kubische induktive Faktor 1 Sensoren

Verfügbar in:

8 Ausführungen

Die induktive Faktor-1-Sensorfamilie erkennt alle Metalle mit identischem Schaltabstand ohne Reduktionsfaktor, ist magnetfeldfest für störungsfreien Betrieb und überzeugt durch ein innovatives Gehäusekonzept mit optimaler Sichtbarkeit der Anzeigen aus nahezu jedem Winkel. 

  • Reduktionsfaktor 1
  • Magnetfeldfest
  • flexibel einbaubar durch drehbare aktive Fläche
  • sehr gut ersichtliche Betriebs- und Funktionsanzeige

Verfügbarkeit

8 Ausführungen

Bestellcode
Preis Abmessung Schnittstelle Reichweite Schaltfrequenz Gehäusematerial Anschluss Zusätzliche Eigenschaften
Aktionen
59.48 EUR
40 x 40 x 66 mm PNP: Schließer (NO) 40 mm 300 Hz PA 12 Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig Faktor 1
59.48 EUR
40 x 40 x 66 mm PNP: Schließer (NO) 20 mm 300 Hz PA 12 Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig Faktor 1
59.48 EUR
40 x 40 x 66 mm PNP: Öffner (NC) 40 mm 300 Hz PA 12 Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig Faktor 1
59.48 EUR
40 x 40 x 66 mm PNP: Öffner (NC) 20 mm 300 Hz PA 12 Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig Faktor 1
59.48 EUR
40 x 40 x 66 mm NPN: Schließer (NO) 20 mm 300 Hz PA 12 Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig Faktor 1
59.48 EUR
40 x 40 x 66 mm NPN: Schließer (NO) 40 mm 300 Hz PA 12 Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig Faktor 1
59.48 EUR
40 x 40 x 66 mm NPN: Öffner (NC) 40 mm 300 Hz PA 12 Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig Faktor 1
59.48 EUR
40 x 40 x 66 mm NPN: Öffner (NC) 20 mm 300 Hz PA 12 Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig Faktor 1
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten