Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

Induktive Sensoren für temperaturfeste Anwendungen

Verfügbar in:

31 Ausführungen

Objekte zuverlässig erkennen – bei sehr hoher Umgebungstemperatur: induktive Hochtemperatur-Sensoren 

  • für Umgebungstemperaturen bis 230 °C 

  • für verschiedene Einbaubedingungen: zylindrische und kubische Bauformen verfügbar 

  • bei standardisiertem Anschluss schnell zu installieren und auszutauschen 

  • Sensoren und passendes Zubehör aus einer Hand 

Verfügbarkeit

31 Ausführungen

Bestellcode
Preis Abmessung Schnittstelle Reichweite Schaltfrequenz Gehäusematerial Anschluss Zusätzliche Eigenschaften
Aktionen
200.08 EUR
Ø 8 x 60 mm PNP Schließer (NO) 2 mm 600 Hz Edelstahl Kabel, 5.0 m, PTFE
137.78 EUR
Ø 8 x 55.5 mm PNP: Schließer (NO) 2 mm 1500 Hz Edelstahl Kabel, 3.00 m, PTFE
170.34 EUR
Ø 12 x 56 mm PNP: Schließer (NO) 1.5 mm 400 Hz Edelstahl Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
141.36 EUR
Ø 8 x 55.5 mm PNP: Schließer (NO) 2 mm 1500 Hz Edelstahl Kabel, 5.00 m, PTFE
170.34 EUR
Ø 12 x 56 mm PNP: Schließer (NO) 1.5 mm 400 Hz Edelstahl (1.4104) Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
137.78 EUR
Ø 18 x 83 mm PNP: Schließer/Öffner (NO/NC) 5 mm 500 Hz Messing, vernickelt Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
494.79 EUR
Ø 30 x 74 mm PNP: Schließer (NO) 10 mm 9 Hz Edelstahl Steckverbinder, M12x1, 4-polig, 5.0 m, PTFE
147.3 EUR
Ø 18 x 75.5 mm PNP: Schließer/Öffner (NO/NC) 5 mm 500 Hz Messing, vernickelt Kabel, 5.00 m, Silikon
147.3 EUR
Ø 18 x 95.5 mm PNP: Schließer/Öffner (NO/NC) 5 mm 500 Hz Messing, vernickelt Kabel, 5.00 m, Silikon
179.75 EUR
Ø 30 x 91.5 mm PNP: Schließer/Öffner (NO/NC) 10 mm 300 Hz Messing, vernickelt Kabel, 15.00 m, Silikon
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten