Kapazitive Sensoren – Objekt erkennen
Verfügbar in:
112 Ausführungen
Zuverlässig Objekte erkennen und Füllstände erfassen
Die kapazitiven Sensoren von Balluff erhalten Sie in verschiedenen Bauformen mit unterschiedlichsten Stecker- und Kabelvarianten. Mit Schalt- oder Analogausgang oder mit IO-Link-Schnittstelle. Zusätzlich stehen Ihnen besonders wirtschaftliche Ausführungen zur Verfügung.
Sie haben noch nicht das passende Produkt gefunden? Besuchen Sie unsere Produktgruppe kapazitive Sensoren:
Verfügbarkeit
112 Ausführungen
|
Bestellcode
|
Preis | Abmessung | Anschluss | Schnittstelle | Reichweite | Gehäusematerial | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
92.26 EUR
Für individuelle Preise melden Sie sich bitte an.
|
Ø 18 x 88.5 mm | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig | PNP: Schließer (NO) | 1...8 mm | Edelstahl (1.4305) | ||
|
73.11 EUR
Für individuelle Preise melden Sie sich bitte an.
|
Ø 12 x 75 mm | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | PNP: Schließer (NO) | 1...4 mm | PBT | ||
|
48.45 EUR
Für individuelle Preise melden Sie sich bitte an.
|
40 x 40 x 10 mm | Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.30 m, PUR | PNP: Schließer (NO) | 1...20 mm | PBT | ||
|
66.52 EUR
Für individuelle Preise melden Sie sich bitte an.
|
Ø 18 x 88.5 mm | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig | PNP: Schließer (NO) | 1...8 mm | PBT | ||
|
98.85 EUR
Für individuelle Preise melden Sie sich bitte an.
|
Ø 12 x 75 mm | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig | PNP: Schließer (NO) | 1...4 mm | Edelstahl (1.4305) | ||
|
68.25 EUR
Für individuelle Preise melden Sie sich bitte an.
|
Ø 50 x 10 mm | Kabel, 2.00 m, PVC | PNP/NPN: Schließer/Öffner (NO/NC) | 2...25 mm | POM | ||
|
105.45 EUR
Für individuelle Preise melden Sie sich bitte an.
|
Ø 30 x 79 mm | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig | PNP: Schließer (NO) | 2...15 mm |
Edelstahl (1.4305) PBT |
||
|
80.9 EUR
Für individuelle Preise melden Sie sich bitte an.
|
40 x 40 x 10 mm | Kabel, 2.00 m, PUR | PNP/NPN/Gegentakt: Schließer/Öffner (NO/NC) | PBT | |||
|
79.6 EUR
Für individuelle Preise melden Sie sich bitte an.
|
Ø 30 x 79 mm | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig | PNP: Schließer (NO) | 2...15 mm | PBT | ||
|
66.52 EUR
Für individuelle Preise melden Sie sich bitte an.
|
Ø 50 x 10 mm | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig | PNP/NPN: Schließer/Öffner (NO/NC) | 2...25 mm | POM |
Spalten bearbeiten
Bitte wählen Sie, welche Spalten angezeigt werden sollen.