Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

RFID-Reader mit IO-Link Schnittstelle

Verfügbar in:

24 Ausführungen

Unsere HF RFID-Reader mit IO-Link

RFID-Schreib-/Leseköpfe mit IO-Link-Schnittstelle ermöglichen eine einfache Integration in bestehende Automatisierungssysteme und bieten umfassende Diagnosetools für maximale Effizienz. Profitieren Sie von reduzierten Installationskosten, Flexibilität und Robustheit, die auch in anspruchsvollen Umgebungen zuverlässig funktioniert. 

Die IO-Link-Reader finden vor allem Einsatz, wenn es darum geht, Objekte schnell und zuverlässig zu identifizieren, ohne dass große Datenmengen verarbeitet werden müssen. Beispielsweise in der Fördertechnik zur Identifikation von Werkstückträgern. 

Balluff bietet ein breites Portfolio an Schreib-/Leseköpfen mit IO-Link- Schnittstelle. Darunter auch die SAMS-Reader BIS M-4Ax. Die robusten Reader mit Schutzart IP68 und IP69K erlauben den Einsatz direkt im rauen industriellen Umfeld und sind dank hygienegerechter Materialien auch für Washdown-Applikationen geeignet. Sie ermöglichen eine schnelle und zuverlässige Datenübertragung mit einer hohen Übertragungsrate von 230,4 kBaud (IO-Link COM3). Zudem bringen sie zahlreiche Condition Monitoring-Funktionen wie Vibrations- & Neigungserkennung und Temperaturüberwachung mit.  

Verfügbarkeit

24 Ausführungen

Bestellcode
Preis Bestellcode Funktionsprinzip Produktbereich Produktgruppe Unterstützte IO-Link Profile
Aktionen
299 EUR
BIS00LH Auswerteeinheit RFID HF (13.56 MHz)
309 EUR
BIS014J Schreib-/Lesekopf RFID HF (13.56 MHz)
382.62 EUR
BIS01E6 Schreib-/Lesekopf RFID HF (13.56 MHz) Common Profile, BLOB Profile, FW-Update Profile
382.62 EUR
BIS01E5 Schreib-/Lesekopf RFID HF (13.56 MHz) Common Profile, BLOB Profile, FW-Update Profile
299 EUR
BIS0108 Auswerteeinheit RFID HF (13.56 MHz)
349 EUR
BIS014K Schreib-/Lesekopf RFID HF (13.56 MHz)
334.18 EUR
BIS01E2 Schreib-/Lesekopf RFID HF (13.56 MHz) Common Profile, BLOB Profile, FW-Update Profile
382.62 EUR
BIS01E7 Schreib-/Lesekopf RFID HF (13.56 MHz) Common Profile, BLOB Profile, FW-Update Profile
360.2 EUR
BIS00LK Auswerteeinheit RFID HF (13.56 MHz)
418.64 EUR
BIS00LM Auswerteeinheit RFID HF (13.56 MHz)
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten