Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

IO-Link Hubs der Entry Line

Verfügbar in:

5 Ausführungen

Die Sensor-/Aktor-Hubs der BNI Entry Line sind die perfekte Lösung für den Einstieg in IO-Link-Technologie. Sie überzeugen durch ein optimiertes Gehäusekonzept, einfache Handhabung und hohe Kosteneffizienz – ideal für Standardapplikationen und dezentrale Architekturen. 

  • Flexible Anschlussmöglichkeiten: Bis zu 16 digitale Eingänge oder 8 Ein-/Ausgänge 

  • Optimiertes Design: Kompakt, leicht und nachhaltig – im vergussfreien Gehäuse 

  • Einfache Integration: Acht standardisierte M12-Ports, vier davon variabel konfigurierbar 

  • Robust und zuverlässig: IP67-Schutz für den Einsatz in rauen Industrieumgebungen 

  • Kostenersparnis: Effiziente Skalierung Ihrer Netzwerktopologie – ohne zusätzliche Feldbusmodule 

Verfügbarkeit

5 Ausführungen

Bestellcode
Preis Schnittstelle Digitale Eingänge Digitale Ausgänge Ein-/Ausgänge konfigurierbar Erweiterungsport
Aktionen
155.12 EUR
IO-Link 1.1 16x PNP, Typ3 16x PNP ja ja
135.96 EUR
IO-Link 1.1 16x PNP, Typ3 nein
132.87 EUR
IO-Link 1.1 16x NPN, Typ3 8x NPN ja nein
127.72 EUR
IO-Link 1.1 16x PNP, Typ3 8x PNP ja nein
143.17 EUR
IO-Link 1.1 16x PNP, Typ3 8x PNP ja ja
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten