Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Sensoren
IMX991_TEC

Alle Kameras mit Sony Sensor IMX991_TEC

Beschreibung

Der IMX991_TEC Sensor von Sony aus der Pregius-Familie ist ein monochrome CMOS Bildsensor mit einer Auflösung von 0.3 Megapixel. Er hat einen Global Shutter im optischen 1/4 Format und eine Pixelgröße von 5 µm

Technische Merkmale

  • Hersteller
    Sony
  • Name des Sensors
    IMX991_TEC
  • Aufbau des Geräts
    CMOS
  • Bildgröße
    1/4
  • Anzahl der effektiven Pixel
    520 (H) x 656 (W)
  • Pixelgröße
    5 µm
  • ADC-Auflösung / Ausgang
    12 bit -> 12 bit

Produkte

Produkt FPS* Belichtungszeit Leistung
Verbrauch [W]
DR [dB] SNR [dB] Spektrale
Empfindlichkeit
EMVA 1288

BVS CA-GV2-0003TG

243 / 243 / 243 21 µs - 20 s - - - - - -
* Streaming / Burst-Modus / Max. Streaming je nach Sensor entweder mit 2x2 Binning oder Dezimierung (horizontal x vertikal)

Sony Diagramm Megapixel vs. maximale Bildrate

Megapixel (MP)
Maximale Sensor-Bildrate (FPS)
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten