Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Sensoren
MT9V034

Alle Kameras mit OnSemi Sensor MT9V034

Beschreibung

Der MT9V034 Sensor von OnSemi ist ein monochrome CMOS Bildsensor mit einer Auflösung von 0.4 Megapixel. Er hat einen Pipelined / Global Shutter im optischen 1/3 Format und eine Pixelgröße von 6.0 µm

Technische Merkmale

  • Hersteller
    OnSemi
  • Name des Sensors
    MT9V034
  • Aufbau des Geräts
    CMOS
  • Bildgröße
    1/3
  • Anzahl der effektiven Pixel
    480 (H) x 752 (W)
  • Pixelgröße
    6.0 µm
  • ADC-Auflösung / Ausgang
    10 bit -> 16 bit

Produkte

Produkt FPS* Belichtungszeit Leistung
Verbrauch [W]
DR [dB] SNR [dB] Spektrale
Empfindlichkeit
EMVA 1288

BVS CA-IGC-0004ZC

88.6 / 93 / 93 10 µs - 0.46 s 1.5 - - -

BVS CA-IGC-0004ZG

88.6 / 93 / 93 10 µs - 0.46 s 1.5 - - -

BVS CA-MLC-0004ZC

88.6 / 93 / 93 10 µs - 0.46 s 1.5 - - -

BVS CA-MLC-0004ZG

88.6 / 93 / 93 10 µs - 0.46 s 1.5 - - -
* Streaming / Burst-Modus / Max. Streaming je nach Sensor entweder mit 2x2 Binning oder Dezimierung (horizontal x vertikal)

OnSemi Diagramm Megapixel vs. maximale Bildrate

Megapixel (MP)
Maximale Sensor-Bildrate (FPS)
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten