Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Abgekündigt

BAE00AY

BAE LX-VS-LI170

Linien-Beleuchtungen

Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 0.30 m
Ausführung
Linien-Beleuchtung
Abmessung
13 x 197.5 x 18 mm
Bemessungsbetriebsspannung Ue DC
24 V
Stromaufnahme max.
375 mA, 750 mA (Boost mode)
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
Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 0.30 m
Ausführung
Linien-Beleuchtung
Abmessung
13 x 197.5 x 18 mm
Bemessungsbetriebsspannung Ue DC
24 V
Stromaufnahme max.
375 mA, 750 mA (Boost mode)
Betriebsart
Normal
Boost
Digitale Eingänge
Trigger
Material
Aluminium eloxiert, schwarz
Glas
Leuchtfläche
160 x 10 mm
Lichtart
LED Infrarot
Wellenlänge
875 nm
Umgebungstemperatur
-10...55 °C
Zulassung/Konformität
CE
Schutzart
IP54
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-31-02-04
ECLASS 11.0
27-31-02-04
ECLASS 12.0
27-31-02-04
ECLASS 13.0
27-31-02-04
ECLASS 14.0
27-31-02-04
ECLASS 4.1
27-11-03-11
ECLASS 5.1.4
27-31-02-04
ECLASS 6.2
27-11-06-35
ECLASS 8.1
27-11-06-35
ECLASS 9.0
27-11-06-35
ECLASS 9.1
27-11-06-35
ETIM 4.0
EC00996
ETIM 5.0
EC00996
ETIM 6.0
EC00996
ETIM 7.0
EC000996
ETIM 8.0
EC000996
ETIM 9.0
EC000996
UNSPSC 11
39110000
UNSPSC 7.0901
39110000
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.

Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten