Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Abgekündigt

BAE00JN

BIS Z-HB-004-IND

HF-Kommunikationsmodule (13,56 MHz)

Abmessung
216 x 32 x 89 mm
Schnittstelle
Ethernet IP/Ethernet TCP/IP/MODBUS TCP
Zusatzschnittstellen
Subnet 16 (RS485)
Gehäusematerial
Edelstahl (1.4301)
Umgebungstemperatur
-20...50 °C
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
216 x 32 x 89 mm
Schnittstelle
Ethernet IP/Ethernet TCP/IP/MODBUS TCP
Zusatzschnittstellen
Subnet 16 (RS485)
Gehäusematerial
Edelstahl (1.4301)
Umgebungstemperatur
-20...50 °C
Schutzart
IP31
Zulassung/Konformität
CE
FCC (Radio)
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ECLASS 9.0
27-28-04-01
ECLASS 9.1
27-28-04-01
ETIM 4.0
EC002996
ETIM 5.0
EC002996
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC001604
ETIM 8.0
EC001604
ETIM 9.0
EC001604
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.

Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten