Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BAM041M

BAM MC-ML-062-001-4

Mechanisches Zubehör

Verwendung
für Magnetkodiertes Wegmesssystem
Material
Edelstahl (1.4404, 1.4301) -
Abmessung
10 x 1.4 x 12 mm
Befestigung
Durchgangsloch 2.7 mm mit Senkung 90°
Umgebungstemperatur
-40...100 °C
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für die Schweiz – Balluff AG, Biel

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Verwendung
für Magnetkodiertes Wegmesssystem
Material
Edelstahl (1.4404, 1.4301) -
Abmessung
10 x 1.4 x 12 mm
Befestigung
Durchgangsloch 2.7 mm mit Senkung 90°
Umgebungstemperatur
-40...100 °C
Lieferumfang
Niederhalter (2x)
Schraube TT2000-M2.5x6 (2x)
Schraube DIN 965-M2.5x6 (2x)
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-37-01
ECLASS 11.0
27-27-37-01
ECLASS 12.0
27-27-37-01
ECLASS 13.0
27-27-37-01
ECLASS 14.0
27-27-37-01
ECLASS 4.1
27-27-90-02
ECLASS 5.1.4
27-27-92-02
ECLASS 6.2
27-27-92-02
ECLASS 8.1
27-27-92-02
ECLASS 9.0
27-27-37-01
ECLASS 9.1
27-27-37-01
ETIM 4.0
EC000127
ETIM 5.0
EC000127
ETIM 6.0
EC000127
ETIM 7.0
EC000127
ETIM 8.0
EC000127
ETIM 9.0
EC003015
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.

Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten