Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Anschlussleitungen
Anschluss
M12x1-Buchse, gewinkelt, 8-polig, A-codiert
Kabel
PUR Shielded black, 1.00 m, Drag chain compatible
Anzahl der Leiter
8
Leiterquerschnitt
0.25 mm²
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...80 °C
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für die Schweiz – Balluff AG, Biel
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Alternative
|
Abgekündigt
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BKS-S116-PU-01 | BCC M428-0000-1A-133-PS0825-010 | BKS-S115-PU-01 | |
|
-
Listenpreis
|
33,50 CHF
Listenpreis
|
-
Listenpreis
|
|
| Anschluss | M12x1-Buchse, gewinkelt, 8-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gewinkelt, 8-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gerade, 8-polig, A-codiert |
|---|---|---|---|
| Kabel | PUR Shielded black, 1.00 m, Drag chain compatible | PUR geschirmt schwarz, 1 m, schleppkettentauglich | PUR Shielded black, 1.00 m, Drag chain compatible |
| Anzahl der Leiter | 8 | 8 | 8 |
| Leiterquerschnitt | 0.25 mm² | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -50...80 °C | -40...90 °C | -50...80 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -25...80 °C | -5...90 °C | -25...80 °C |
| Betriebsspannung Ub | 36 VDC / 30 VAC | 36 VDC / 30 VAC | 36 VDC / 30 VAC |
| Schutzart | IP68 | IP68 | IP68 |
| Zulassung/Konformität |
CE EAC WEEE |
CE WEEE |
CE EAC WEEE |
| Nennstrom (40 °C) | - | 2.0 A | - |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt