Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Anschlussleitungen
Anschluss
M12x1-Buchse, gewinkelt, 4-polig, A-codiert
Betriebsspannungsanzeige
ja
Funktionsanzeige
ja
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Kabel
PVC grau, 10 m, schleppkettentauglich
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
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
Empfohlene Alternative
|
Weitere Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BKS-S 8-4-10 | BCC M425-0000-1A-004-VX8334-100 | BCC M425-0000-1A-036-VS8334-100 | BCC M425-0000-1A-037-VS8334-100 | |
|
-
Listenpreis
|
18,20 CHF
Listenpreis
|
34,60 CHF
Listenpreis
|
34,60 CHF
Listenpreis
|
|
| Anschluss | M12x1-Buchse, gewinkelt, 4-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert |
|---|---|---|---|---|
| Betriebsspannungsanzeige | ja | LED grün | - | - |
| Funktionsanzeige | ja | - | - | - |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | - | - |
| Kabel | PVC grau, 10 m, schleppkettentauglich | PVC grau, 10 m, schleppkettentauglich | PVC geschirmt grau, 10 m | PVC geschirmt grau, 10 m |
| Anzahl der Leiter | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Leiterquerschnitt | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -40...105 °C | -40...105 °C | -20...105 °C | -20...105 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -5...105 °C | -5...105 °C | - | - |
| Betriebsspannung Ub | 30 VDC | 30 VDC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Schutzart | IP68 | IP67, IP68, IP69K | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität | CE |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Funktionsanzeige (Pin 4) | - | LED gelb | - | - |
| Nennstrom (40 °C) | - | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt