Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCC04KC

BCC M414-E834-8G-668-PS54T2-300

Verbindungsleitungen

Anschluss 1
M12x1-Male, straight, 4-pole, D-coded
Anschluss 2
RJ45-Male, straight, 4-pole
Schnittstelle
Profinet
Kabel
PUR geschirmt grün, 30 m, schleppkettentauglich
Kabel, Hinweis
Profinet Type C, CAT 5E nach IEC 61156-6
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
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
M12x1-Male, straight, 4-pole, D-coded
Anschluss 2
RJ45-Male, straight, 4-pole
Schnittstelle
Profinet
Kabel
PUR geschirmt grün, 30 m, schleppkettentauglich
Kabel, Hinweis
Profinet Type C, CAT 5E nach IEC 61156-6
Anzahl der Leiter
4
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...80 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-20...60 °C
Betriebsspannung Ub
125 VDC / 125 VAC
Nennstrom (40 °C)
1.0 A
Schutzart
IP67/IP20
Zulassung/Konformität
CE
EAC
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
Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten