Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Verbindungsleitungen
Anschluss 1
RJ45-Male, straight, 4-pin
Anschluss 2
RJ45-Male, straight, 4-pin
Schnittstelle
Profinet
Kabel
PUR geschirmt grün, 20 m, schleppkettentauglich
Kabel, Hinweis
Profinet Type C, CAT 5E nach IEC 61156-6
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
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
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCC E834-E834-90-334-PS54T2-200 | BCC E834-E834-90-334-PS54N2-200 | |
|
-
Listenpreis
|
146,10 CHF
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | RJ45-Male, straight, 4-pin | RJ45-Stecker, gerade, 4-polig |
|---|---|---|
| Anschluss 2 | RJ45-Male, straight, 4-pin | RJ45-Stecker, gerade, 4-polig |
| Schnittstelle | Profinet | Profinet |
| Kabel | PUR geschirmt grün, 20 m, schleppkettentauglich | PUR geschirmt grün, 20 m, schleppkettentauglich |
| Kabel, Hinweis | Profinet Type C, CAT 5E nach IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E nach IEC 61156-6 |
| Anzahl der Leiter | 4 | 4 |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -20...60 °C | -20...60 °C |
| Betriebsspannung Ub | 125 VDC / 125 VAC | 60 VDC |
| Nennstrom (40 °C) | 1.0 A | 1.5 A |
| Schutzart | IP20/IP20 | IP20/IP20 |
| Zulassung/Konformität |
CE EAC WEEE |
CE WEEE cULus UKCA |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt