Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Verbindungsleitungen
Anschluss 1
C, DIN-0°/180°-Valve connector, angled, 4-pole
Anschluss 2
M12x1-Male, angled, 3-pole, A-coded
Kabel
PUR schwarz, 1 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
3
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...80 °C
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für die Schweiz – Balluff AG, Biel
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC VC04-M423-3E-665-PX0350-010 | BCC VC04-M413-3E-664-PX0350-010 | BCC VC04-M413-3E-664-PX0350-006 | |
|
-
Listenpreis
|
16,80 CHF
Listenpreis
|
16,00 CHF
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | C, DIN-0°/180°-Valve connector, angled, 4-pole | C, DIN-0°/180°-Ventilstecker, gewinkelt, 4-polig | C, DIN-0°/180°-Ventilstecker, gewinkelt, 4-polig |
|---|---|---|---|
| Anschluss 2 | M12x1-Male, angled, 3-pole, A-coded | M12x1-Stecker, gerade, 3-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 3-polig, A-codiert |
| Kabel | PUR schwarz, 1 m, schleppkettentauglich | PUR schwarz, 1 m, schleppkettentauglich | PUR schwarz, 0.6 m, schleppkettentauglich |
| Anzahl der Leiter | 3 | 3 | 3 |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Betriebsspannung Ub | 60 VDC / 60 VAC | 24 VDC / 24 VAC | 24 VDC / 24 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 3.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Schutzart | IP67/IP68 | IP67/IP67, IP69K | IP67/IP67, IP69K |
| Zulassung/Konformität |
CE EAC WEEE |
CE WEEE UKCA |
CE WEEE |
| Funktionsanzeige | - | LED gelb/nein | LED gelb/nein |
| Schutzbeschaltung | - | Suppressordiode | Suppressordiode |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt