Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Verbindungsleitungen
Anschluss 1
M8x1-Buchse, gewinkelt, 4-polig, A-codiert
Anschluss 2
M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert
Betriebsspannungsanzeige
LED grün/nein
Funktionsanzeige
ja/nein
Funktionsanzeige (Pin 4)
LED gelb
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für die Schweiz – Balluff AG, Biel
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Empfohlene Alternative
|
Weitere Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M324-M414-3E-607-VX44T2-010 | BCC M324-M414-3E-304-VX44T2-010 | BCC M324-M414-3E-606-VX44T2-010 | BCC M324-M424-3E-606-VX44T2-010 | |
|
-
Listenpreis
|
13,70 CHF
Listenpreis
|
18,10 CHF
Listenpreis
|
18,10 CHF
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | M8x1-Buchse, gewinkelt, 4-polig, A-codiert | M8x1-Buchse, gewinkelt, 4-polig, A-codiert | M8x1-Buchse, gewinkelt, 4-polig, A-codiert | M8x1-Buchse, gewinkelt, 4-polig, A-codiert |
|---|---|---|---|---|
| Anschluss 2 | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, gewinkelt, 4-polig, A-codiert |
| Betriebsspannungsanzeige | LED grün/nein | - | LED grün/nein | LED grün/nein |
| Funktionsanzeige | ja/nein | - | ja/nein | ja/nein |
| Funktionsanzeige (Pin 4) | LED gelb | - | LED gelb | LED gelb |
| Kabel | PVC gelb, 1 m | PVC gelb, 1 m | PVC gelb, 1 m | PVC gelb, 1 m |
| Anzahl der Leiter | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -5...105 °C | -5...105 °C | -5...105 °C | -5...105 °C |
| Betriebsspannung Ub | 30 VDC | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC | 30 VDC |
| Nennstrom (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Schutzart | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt