Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Sensor Kabel ungeschirmt
Anschluss
M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert
Kabel
TPE gelb, 10 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
3
Leiterquerschnitt
22 AWG
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...105 °C
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für die Schweiz – Balluff AG, Biel
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Abgekündigt
Alternative
|
Abgekündigt
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M425-0000-1A-002-EX43T2-100 | BCC M425-0000-1A-001-EX43T2-100 | BCC M425-0000-1A-005-EX43T2-100 | |
|
20,00 CHF
Listenpreis
|
-
Listenpreis
|
24,40 CHF
Listenpreis
|
|
| Anschluss | M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert |
|---|---|---|---|
| Kabel | TPE gelb, 10 m, schleppkettentauglich | TPE gelb, 10 m, schleppkettentauglich | TPE gelb, 10 m, schleppkettentauglich |
| Anzahl der Leiter | 3 | 3 | 3 |
| Leiterquerschnitt | 22 AWG | 22 AWG | 22 AWG |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -50...105 °C | -50...105 °C | -50...105 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -25...105 °C | -25...105 °C | -25...105 °C |
| Betriebsspannung Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 30 VDC |
| Nennstrom (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Schutzart | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| Betriebsspannungsanzeige | - | - | LED grün |
| Funktionsanzeige (Pin 2) | - | - | LED gelb |
| Schaltausgang | - | - | PNP Öffner (NC) |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt