Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCC083L

BCC M313-0000-10-001-PX8334-075-C003

Anschlussleitungen

Anschluss
M8x1-Buchse, gerade, 3-polig, A-codiert
Kabel
PUR grau, 7.5 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
3
Leiterquerschnitt
0.34 mm²
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...90 °C

Produktausführung
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
M8x1-Buchse, gerade, 3-polig, A-codiert
Kabel
PUR grau, 7.5 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
3
Leiterquerschnitt
0.34 mm²
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...90 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-25...90 °C
Betriebsspannung Ub
60 VDC / 60 VAC
Nennstrom (40 °C)
4.0 A
Schutzart
IP67, IP69K
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
Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten