Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Y-Verteiler
Anschluss 1
M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded
Anschluss 2
M12x1-Male, straight, 5-pin, A-coded
Anschluss 3
M12x1-Female, straight, 8-pin, A-coded
Betriebsspannung Ub
30 VDC / 30 VAC
Kabel
PUR gray, Drag chain compatible
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für die Schweiz – Balluff AG, Biel
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt