Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Anschlussleitungen
Anschluss
A, DIN-0°/180°-Ventilstecker, gewinkelt, 4-polig
Funktionsanzeige
LED gelb
Schutzbeschaltung
Suppressordiode
Kabel
PVC grau, 3 m
Anzahl der Leiter
3
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
| BCC VA04-0000-10-075-VX8375-030 | BCC VA04-0000-10-053-VX8375-030 | BCC VA04-0000-10-075-VX8375-050 | |
|
12,30 CHF
Listenpreis
|
12,30 CHF
Listenpreis
|
15,90 CHF
Listenpreis
|
|
| Anschluss | A, DIN-0°/180°-Ventilstecker, gewinkelt, 4-polig | A, DIN-0°/180°-Ventilstecker, gewinkelt, 4-polig | A, DIN-0°/180°-Ventilstecker, gewinkelt, 4-polig |
|---|---|---|---|
| Funktionsanzeige | LED gelb | LED gelb | LED gelb |
| Schutzbeschaltung | Suppressordiode | Suppressordiode | Suppressordiode |
| Kabel | PVC grau, 3 m | PVC grau, 3 m | PVC grau, 5 m |
| Anzahl der Leiter | 3 | 3 | 3 |
| Leiterquerschnitt | 0.75 mm² | 0.75 mm² | 0.75 mm² |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -40...105 °C | -40...90 °C | -40...105 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | 5...105 °C | -5...90 °C | 5...105 °C |
| Betriebsspannung Ub | 24 VDC / 24 VAC | 24 VDC / 24 VAC | 24 VDC / 24 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 10.0 A | 10.0 A | 10.0 A |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt