Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Anschlussleitungen
Anschluss
7/8"-Buchse, gerade, 5-polig
Schnittstelle
DeviceNet Thick
Kabel
PUR geschirmt grau, 20 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
4
Leiterquerschnitt
15 AWG/18 AWG
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für die Schweiz – Balluff AG, Biel
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt