Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Feldbus Kabel
Anschluss 1
7/8"-Buchse, gerade, 5-polig
Anschluss 2
7/8"-Stecker, gerade, 5-polig
Schnittstelle
DeviceNet Thin
Kabel
PUR geschirmt grau, 3 m, schleppkettentauglich
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
| BCC A315-A315-30-330-PS85N6-030 | BCC A315-A315-30-330-PS85N6-040 | BCC A315-A315-30-330-PS85N6-050 | |
|
63,30 CHF
Listenpreis
|
70,20 CHF
Listenpreis
|
77,10 CHF
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | 7/8"-Buchse, gerade, 5-polig | 7/8"-Buchse, gerade, 5-polig | 7/8"-Buchse, gerade, 5-polig |
|---|---|---|---|
| Anschluss 2 | 7/8"-Stecker, gerade, 5-polig | 7/8"-Stecker, gerade, 5-polig | 7/8"-Stecker, gerade, 5-polig |
| Schnittstelle | DeviceNet Thin | DeviceNet Thin | DeviceNet Thin |
| Kabel | PUR geschirmt grau, 3 m, schleppkettentauglich | PUR geschirmt grau, 4 m, schleppkettentauglich | PUR geschirmt grau, 5 m, schleppkettentauglich |
| Anzahl der Leiter | 4 | 4 | 4 |
| Betriebsspannung Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Schutzart | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt