Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Abgekündigt

BCC096U

BCC A315-0000-10-030-PS85N4-020

Anschlussleitungen

Anschluss
7/8"-Buchse, gerade, 5-polig
Schnittstelle
DeviceNet
Kabel
PUR geschirmt grau, 2 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
4
Leiterquerschnitt
15 AWG/18 AWG
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
7/8"-Buchse, gerade, 5-polig
Schnittstelle
DeviceNet
Kabel
PUR geschirmt grau, 2 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
4
Leiterquerschnitt
15 AWG/18 AWG
Betriebsspannung Ub
300 VDC / 300 VAC
Nennstrom (40 °C)
9.0 A
Schutzart
IP67, IP68
Zulassung/Konformität
cULus
EAC
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
Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten