Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCC09KZ

BCC M425-0000-1A-003-VI0425-100

Anschlussleitungen

Anschluss
M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert
Schaltausgang
antivalent
Kabel
PVC black, 10 m
Anzahl der Leiter
4
Leiterquerschnitt
0.25 mm²
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
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
M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert
Schaltausgang
antivalent
Kabel
PVC black, 10 m
Anzahl der Leiter
4
Leiterquerschnitt
0.25 mm²
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-25...70 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-5...70 °C
Betriebsspannung Ub
250 VDC / 250 VAC
Nennstrom (40 °C)
4.0 A
Schutzart
IP67, IP68, IP69K
Zulassung/Konformität
CE
EAC
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
Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten