Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Kabel für BML-Produkte
Anschluss
M12x1-Buchse, gerade, 12-polig, A-codiert
Kabel
PUR geschirmt schwarz, 15 m
Anzahl der Leiter
12
Leiterquerschnitt
0.08 mm²
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...85 °C
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für die Schweiz – Balluff AG, Biel
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt