Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Abgekündigt

BCC0A47

BCC A418-A418-70-359-VX48W8-020

Verbindungsleitungen

Anschluss 1
1"-Buchse, gerade, 8-polig
Anschluss 2
1"-Stecker, gerade, 8-polig
Kabel
PVC gelb, 2 m
Anzahl der Leiter
8
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...105 °C
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
1"-Buchse, gerade, 8-polig
Anschluss 2
1"-Stecker, gerade, 8-polig
Kabel
PVC gelb, 2 m
Anzahl der Leiter
8
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...105 °C
Betriebsspannung Ub
300 VDC / 300 VAC
Nennstrom (40 °C)
5.0 A
Schutzart
IP67/IP67
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
Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten