Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Abgekündigt

BCC0A48

BCC A418-A418-70-359-VX48W8-050

Verbindungsleitungen

Anschluss 1
1"-Female, straight, 8-pin
Anschluss 2
1"-Male, straight, 8-pin
Kabel
PVC Yellow, 5.00 m
Anzahl der Leiter
8
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...105 °C
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
1"-Female, straight, 8-pin
Anschluss 2
1"-Male, straight, 8-pin
Kabel
PVC Yellow, 5.00 m
Anzahl der Leiter
8
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...105 °C
Betriebsspannung Ub
300 VDC / 300 VAC
Nennstrom (40 °C)
5.0 A
Schutzart
IP67/IP67
Zulassung/Konformität
cULus
EAC
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
Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten