Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Verbindungsleitungen
Anschluss 1
1 1/8"-Buchse, gerade, 9-polig
Anschluss 2
1 1/8"-Stecker, gerade, 9-polig
Kabel
PVC gelb, 5 m
Anzahl der Leiter
9
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...105 °C
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für die Schweiz – Balluff AG, Biel
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt