Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Adapter
Anschluss 1
7/8"-Female, Straight, 3-pin
Anschluss 2
M12x1-Male, Straight, 3-pin, A-coded
Betriebsspannung Ub
300 VDC / 300 VAC
Nennstrom (40 °C)
4.0 A