Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Anschlussleitungen
Anschluss
M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert
Schaltausgang
antivalent
Kabel
PUR black, 10 m
Anzahl der Leiter
4
Leiterquerschnitt
0.34 mm²
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für die Schweiz – Balluff AG, Biel
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Alternative
|
Abgekündigt
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M425-0000-1A-003-PH0434-100-CNX0 | BCC M425-0000-1A-003-PH0434-100 | BCC M415-0000-1A-003-PH0434-100-CNX0 | |
|
-
Listenpreis
|
35,10 CHF
Listenpreis
|
42,00 CHF
Listenpreis
|
|
| Anschluss | M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert |
|---|---|---|---|
| Schaltausgang | antivalent | antivalent | antivalent |
| Kabel | PUR black, 10 m | PUR schwarz, 10 m | PUR schwarz, 10 m |
| Anzahl der Leiter | 4 | 4 | 4 |
| Leiterquerschnitt | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -40...120 °C | -40...120 °C | -40...120 °C |
| Betriebsspannung Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Schutzart | IP67, IP68, IP69K, bis 70 °C/IP67 bis 120 °C | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K, bis 70 °C/IP67 bis 120 °C |
| Zulassung/Konformität |
CE EAC WEEE |
CE WEEE cULus |
CE WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt