Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Verbindungsleitungen
Anschluss 1
7/8"-Female, straight, 4-pin
Anschluss 2
7/8"-Male, angled, 4-pin
Kabel
TPE Yellow, 2.00 m
Anzahl der Leiter
4
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...105 °C
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für die Schweiz – Balluff AG, Biel
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Alternative
|
Abgekündigt
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC A314-A324-30-304-EX44W6-020 | BCC A314-A314-30-304-EX44W6-020 | BCC A324-A324-30-304-EX44W6-020 | |
|
-
Listenpreis
|
50,70 CHF
Listenpreis
|
-
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | 7/8"-Female, straight, 4-pin | 7/8"-Buchse, gerade, 4-polig | 7/8"-Female, angled, 4-pin |
|---|---|---|---|
| Anschluss 2 | 7/8"-Male, angled, 4-pin | 7/8"-Stecker, gerade, 4-polig | 7/8"-Male, angled, 4-pin |
| Kabel | TPE Yellow, 2.00 m | TPE gelb, 2 m | TPE Yellow, 2 m |
| Anzahl der Leiter | 4 | 4 | 4 |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Betriebsspannung Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 10.0 A | 10.0 A | 10.0 A |
| Schutzart | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 |
| Zulassung/Konformität |
cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus EAC WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt