Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Anschlussleitungen
Anschluss
7/8"-Buchse, gewinkelt, 4-polig
Kabel
TPE Yellow, 2 m
Anzahl der Leiter
4
Leiterquerschnitt
16 AWG
Betriebsspannung Ub
300 VDC / 300 VAC
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für die Schweiz – Balluff AG, Biel
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCC A324-0000-10-003-EX44W6-020 | BCC A324-0000-10-003-PX04A5-020 | |
|
-
Listenpreis
|
33,10 CHF
Listenpreis
|
|
| Anschluss | 7/8"-Buchse, gewinkelt, 4-polig | 7/8"-Buchse, gewinkelt, 4-polig |
|---|---|---|
| Kabel | TPE Yellow, 2 m | PUR schwarz, 2 m, schleppkettentauglich |
| Anzahl der Leiter | 4 | 4 |
| Leiterquerschnitt | 16 AWG | 1.5 mm² |
| Betriebsspannung Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 10.0 A | 10.0 A |
| Schutzart | IP67, IP68 | IP67, IP68 |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
| Schaltausgang | - | antivalent |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | - | -50...80 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | - | -20...80 °C |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt