Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCC0C54

BKS-S 75-TB4-05-PU-00,15/02/02

Y-Verteiler

Anschluss 1
M8x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert
Anschluss 2
offenes Leitungsende
Anschluss 3
offenes Leitungsende
Betriebsspannung Ub
30 VDC / 30 VAC
Kabel
PUR schwarz, 2 m, schleppkettentauglich

Dieses Produkt ist Teil des Classic-Portfolios, d.h.

verlängerte Verfügbarkeit
flexible Übergangsphase
transparente Konditionen
Classic Banner
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
M8x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert
Anschluss 2
offenes Leitungsende
Anschluss 3
offenes Leitungsende
Betriebsspannung Ub
30 VDC / 30 VAC
Kabel
PUR schwarz, 2 m, schleppkettentauglich
Nennstrom (40 °C)
4.0 A
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-25...80 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-25...80 °C
Zulassung/Konformität
CE
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-44-01-06
ECLASS 11.0
27-44-01-06
ECLASS 12.0
27-44-01-06
ECLASS 13.0
27-44-01-06
ECLASS 14.0
27-44-01-06
ECLASS 4.1
27-27-90-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-44-01-04
ECLASS 9.0
27-44-01-06
ECLASS 9.1
27-44-01-06
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
Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten