Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Anschlussleitungen
Anschluss
M16x0.75-Buchse, gerade, 6-polig
Kabel
PUR geschirmt schwarz, 35 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
7
Leiterquerschnitt
0.25 mm²
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...90 °C
Empfohlene Alternative
BCC0116
Anschlussleitungen
BKS-S135M-50
Verfügbarkeit
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
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
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BKS-S135M-35 | BKS-S135M-50 | |
|
-
Listenpreis
|
341,40 CHF
Listenpreis
|
|
| Anschluss | M16x0.75-Buchse, gerade, 6-polig | M16x0.75-Buchse, gerade, 6-polig |
|---|---|---|
| Kabel | PUR geschirmt schwarz, 35 m, schleppkettentauglich | PUR geschirmt schwarz, 50 m, schleppkettentauglich |
| Anzahl der Leiter | 7 | 7 |
| Leiterquerschnitt | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -40...90 °C | -40...90 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -5...90 °C | -5...90 °C |
| Betriebsspannung Ub | 150 VAC | 150 VAC |
| Zulassung/Konformität |
- CE EAC |
CE UKCA WEEE |
| Schutzart | - | IP67 |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt