Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Abgekündigt

BCC0CA4

BCC M414-M425-M425-U2035-010

Y-Verteiler

Anschluss 1
M12x1-Male, Straight, 4-pin, A-coded
Anschluss 2
M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded
Anschluss 3
M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded
Betriebsspannung Ub
30 VDC / 30 VAC
Kabel
PUR welding spark resistant black, 1 m, drag chain compatible
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
M12x1-Male, Straight, 4-pin, A-coded
Anschluss 2
M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded
Anschluss 3
M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded
Betriebsspannung Ub
30 VDC / 30 VAC
Kabel
PUR welding spark resistant black, 1 m, drag chain compatible
Nennstrom (40 °C)
4.0 A
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...90 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-25...90 °C
Schutzart
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
Zulassung/Konformität
CE
EAC
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-44-01-06
ECLASS 11.0
27-44-01-06
ECLASS 12.0
27-44-01-06
ECLASS 13.0
27-44-01-06
ECLASS 14.0
27-44-01-06
ECLASS 4.1
27-27-90-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-44-01-04
ECLASS 9.0
27-44-01-06
ECLASS 9.1
27-44-01-06
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
Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten