Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Rohkabel
Kabel
PUR black, 100 m
Anzahl der Leiter
21
Leiterquerschnitt
0.34 mm² + 1.0 mm²
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...80 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-20...80 °C
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für die Schweiz – Balluff AG, Biel
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt